Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TT-YSD-100 |
TT-YSD-110 |
TT-YSD-125 |
TT-YSD-160 |
TT-YSD-180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Maximum rotation speed used (rpm) | Compatible Model | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.44 € | 1 | 6 giorni | 100 | 1.8 | 22 | 13,000 | Collection | 4534587 011006 | ||
60.52 € | 1 | 6 giorni | 110 | 1.6 | 24 | 13,000 | Collection/Rechargeable | 4534587 011105 | ||
62.64 € | 1 | 6 giorni | 125 | 1.8 | 28 | 10,000 | Collection/Circular Saw | 4534587 011259 | ||
75.93 € | 1 | 6 giorni | 160 | 2 | 36 | 6,000 | Collection/Circular Saw | 4534587 011600 | ||
78.82 € | 1 | 6 giorni | 180 | 2 | 40 | 6,000 | Dustproof/Dust-Collection Circular Saws, High-Speed Chipsaw | 4534587 011808 |
Loading...
work material | Ferro + Acciaio inox | Center bore diameter(mm) | 20 | Adaptable cutting material | Ironwork Material, Stainless Steel, C Channel, Steel Board, Round Iron Pipe, Spiral Duct, Light Ceiling Material |
---|---|---|---|---|---|
Fluorine | Permeating Fluorine Coating |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Maximum rotation speed used(rpm)
Compatible Model
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali