Mandrino di fresatura a matita a gambo diritto

Mandrino di fresatura a matita a gambo diritto

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SN42-PCH10-170

Marca: YUKIWA SEIKO

Prezzo: 241.27

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SN42-PCH10-170

Codice componente
SN42-PCH10-170
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

241.27 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Corpo principale Applicable Manufacturing Machinery (main unit) Macchina generica Retainable blade diameter(mm) 3–10
D2(mm) 23 D3(mm) 34 L1(mm) 92
L2(mm) 45 L3(mm) 170 Mass(g) 1200
Supported collets YPC10 D1h6(mm) 42

Si trova sulla pagina di Mandrino di fresatura a matita a gambo diritto, il codice articolo è il seguente: SN42-PCH10-170.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SN42-PCH10-170.

Supporto tecnico