Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TIP-16040 |
TIP-16540 |
TIP-18040 |
TIP-18540 |
TIP-19040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 2 | 9 giorni | 160 | 4986362461306 | ||
17.85 € | 2 | 9 giorni | 165 | 4986362461252 | ||
18.25 € | 2 | Disponibile | 9 giorni | 180 | 4986362461313 | |
18.30 € | 2 | 9 giorni | 185 | 4986362461269 | ||
18.33 € | 2 | 9 giorni | 190 | 4986362461276 |
Loading...
work material | Legno | Blade thickness(mm) | 1.8 | Number of flutes(P) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | In Box Specifications | Internal Diameter(mm) | 20 | Application | 6 Type/7 Type for Circular Saw |
blade type | Staggered face polishing finishing | Motor for use | 6 Type Circular Saw / 7 Type Circular Saw |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali