Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HLT-80 |
HLT-100 |
HLT-110 |
HLT-125 |
HLT-160 |
HLT-180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.68 € | 1 | 9 giorni | 80 | 14 | 4986362480079 | ||
42.02 € | 1 | 9 giorni | 100 | 20 | 4986362480086 | ||
43.57 € | 1 | 9 giorni | 110 | 20 | 4986362480093 | ||
46.69 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 125 | 22 | 4986362480116 | |
51.35 € | 1 | 9 giorni | 160 | 28 | 4986362480123 | ||
54.47 € | 1 | 9 giorni | 180 | 32 | 4986362480130 |
Loading...
work material | Materiale da costruzione | Blade thickness(mm) | 2 | Internal Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Application | For cutting hard ceramic sidings, slate, gypsum boards, wooded boards, calcium silicate boards, etc. | Motor for use | Dust-proof cutter, Dust collection circular saw | work material | Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Number of flutes(P)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali