Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IG-80 |
IG-100 |
IG-110 |
IG-125 |
IG-160 |
IG-180 |
IG-203 |
IG-216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Internal Diameter (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.24 € | 1 | 9 giorni | 80 | 1.6 | 20 | 20 | 4986362540001 | ||
43.50 € | 1 | 9 giorni | 100 | 1.4 | 40 | 20 | 4986362540018 | ||
47.46 € | 1 | 9 giorni | 110 | 1.4 | 50 | 20 | 4986362540025 | ||
48.24 € | 1 | 9 giorni | 125 | 1.4 | 50 | 20 | 4986362540032 | ||
49.02 € | 1 | 9 giorni | 160 | 1.4 | 60 | 20 | 4986362540056 | ||
49.80 € | 1 | 9 giorni | 180 | 1.4 | 60 | 20 | 4986362540063 | ||
97.28 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 203 | 2 | 80 | 25.4 | 4986362540681 | |
82.74 € | 1 | 9 giorni | 216 | 2.2 | 80 | 25.4 | 4986362540698 |
Loading...
work material | Materiale da costruzione | Application | For cutting thin iron panels, metal siding, aluminum construction tin plates, colored galvanized steel sheets, galvalume steel panels, spandrel, and other materials. | Motor for use | Dust-proof cutter |
---|---|---|---|---|---|
work material | Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Internal Diameter(mm)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali