Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IGT-80 |
IGT-100 |
IGT-110 |
IGT-125 |
IGT-160 |
IGT-180 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.35 € | 1 | 9 giorni | 80 | 1.6 | 20 | 4986362540247 | ||
51.35 € | 1 | 9 giorni | 100 | 1.4 | 40 | 4986362540254 | ||
59.15 € | 1 | 9 giorni | 110 | 1.4 | 50 | 4986362540261 | ||
59.93 € | 1 | 9 giorni | 125 | 1.4 | 50 | 4986362540278 | ||
70.82 € | 1 | 9 giorni | 160 | 1.4 | 60 | 4986362540285 | ||
73.93 € | 1 | 9 giorni | 180 | 1.4 | 60 | 4986362540292 |
Loading...
work material | Materiale da costruzione | Internal Diameter(mm) | 20 | Application | For cutting thin iron panels, metal siding, aluminum construction tin plates, colored galvanized steel sheets, galvalume steel panels, spandrel, and other materials. |
---|---|---|---|---|---|
Motor for use | Dust-proof cutter | work material | Wooden construction materials / Ceramic construction materials / Metal construction materials /Plastic construction materials |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
JAN Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali