• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa per alesaggio, fresatura a spallamento, serie PSE BORE Phoenix

Fresa per alesaggio, fresatura a spallamento, serie PSE BORE Phoenix
Utilizzando questo inserto di alta precisione, si ottiene un'eccellente rugosità della superficie inferiore. L'effetto dell'intaglio inferiore divide i trucioli in due parti durante la fresatura a rampa e a spirale, impedendo la perforazione e l'aggrovigliamento dei trucioli e consentendo una fresatura regolare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PSE11R040M16-4
PSE11R040M16-6
PSE11R050M22-5
PSE11R050M22-7
PSE11R063M22-6
PSE11R063M22-8
PSE11R080M25.4-7
PSE11R080M25.4-10
PSE11R080M27-7
PSE11R080M27-10
PSE15R040M16-3
PSE15R040M16-4
PSE15R050M22-3
PSE15R050M22-5
PSE15R063M22-4
PSE15R063M22-6
PSE15R080M25.4-5
PSE15R080M25.4-8
PSE15R080M27-5
PSE15R080M27-8
PSE15R100M31.7-7
PSE15R100M31.7-10
PSE15R100M32-7
PSE15R100M32-10
PSE15R125M38.1-8
PSE15R125M38.1-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of flutes
(sheet)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)

369.90 €

1 6 giorni 4780100040

445.90 €

1 6 giorni 6780100440

448.10 €

1 6 giorni 5780100150

520.50 €

1 6 giorni 7780100550

514.60 €

1 6 giorni 6780100263

571.30 €

1 6 giorni 8780100663

386.75 €

1 6 giorni 7780102080

449.04 €

1 6 giorni 10780102180

583.20 €

1 6 giorni 7780100380

678.90 €

1 6 giorni 10780100780

338.60 €

1 6 giorni 3780100840

379.70 €

1 6 giorni 4780101440

391.40 €

1 6 giorni 3780100950

461.90 €

1 6 giorni 5780101550

424.80 €

1 6 giorni 4780101063

528.60 €

1 6 giorni 6780101663

335.83 €

1 6 giorni 5780102280

419.79 €

1 6 giorni 8780102580

506.80 €

1 6 giorni 5780101180

634.00 €

1 6 giorni 8780101780

432.25 €

1 6 giorni 77801023100

482.62 €

1 6 giorni 107801026100

653.50 €

1 6 giorni 77801012100

727.90 €

1 6 giorni 107801018100

512.42 €

1 6 giorni 87801024125

563.33 €

1 6 giorni 117801027125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tipo verticale

Supporto tecnico