Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Clearance angle | Work material | Material type | Nominal | Work material details | Tool No. | Dimensions diameter of inscribed circle B (mm) | Dimensions thickness T (mm) | A×B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.76 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox | WTP35 | APGT15T3PDR-D51 | Heat-resistant alloy | 8051330 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | ||
13.76 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Ghisa | WAP35 | APGW15T308R-A57 | - | 8057401 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | ||
12.81 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Metallo non ferroso | WK10 | APHT15T3PDL-K88 | Aluminum / Non-Ferrous Alloys | 8033255 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | ||
13.76 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Ghisa | WAK15 | APKT15T3PDR-F55 | - | 8059350 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | ||
13.76 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox | WXM40 | APMT15T3PDR-F56 | Heat-resistant alloy | 8092296 | - | 3.97 | 15.88×9.52 | ||
17.31 € | 10 | 6 giorni | D(15°) | Metallo non ferroso | WK10 | ODHT0605ZZN-G88 | Aluminum / Non-Ferrous Alloys | 8033976 | - | 5.56 | 15.88×15.88 | ||
11.80 € | 10 | 6 giorni | Altro | Ghisa | WKM | P26315R10 | - | 8030160 | 6.75 | 2.78 | - | ||
13.94 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio inox | WPM | P2700-0 | Carbon Steel / Alloy Steel / Cast Steel / Heat-Resistant Steel, Malleable Cast Iron | 8010710 | 8.3 | 3.18 | - | ||
11.01 € | 10 | 8 giorni | Altro | Ghisa | WKM | P2701-3 | - | 8030723 | - | 3.18 | 15×9.52 | ||
11.01 € | 10 | 6 giorni | Altro | Acciaio inox | WPM | P2701-3 | Carbon Steel / Alloy Steel / Cast Steel / Heat-Resistant Steel, Malleable Cast Iron | 8010723 | - | 3.18 | 15×9.52 | ||
14.39 € | 10 | 7 giorni | P(11°) | Ghisa | WKM | P2707-3 | - | 8030753 | - | 4.76 | 15.88×12.7 | ||
9.42 € | 10 | 7 giorni | P(11°) | Ghisa | WKM | P27215-00 | - | 8030699 | - | 3.18 | 7.94×6.35 | ||
11.80 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Ghisa | WKM | P27215-3 | - | 8030703 | - | 3.18 | 15×9.52 | ||
97.49 € | 1 | 6 giorni | P(11°) | - | WDO | SPHW1204PPR-S | Aluminum Alloy | 8080611 | 12.7 | 4.76 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Clearance angle
Work material
Material type
Nominal
Work material details
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali