Codice articolo del costruttore: COSSD-21
Marca: ISHIHASHI
Prezzo: 268.59 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
COSSD-21
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Cobalto HSS | Tap Type | Utensile correlato alla filettatura |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Surface Treatment | Senza rivestimento | Sales Operation | Set |
Drill external diameter(mm) | For Tap Pilot Holes | Tap (Designation) | M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12 | Set Content | Cobalt spiral fluted tap: 14 pieces / Cobalt Masamune pilot hole drill: 7 pieces / Tap wrench: 1 piece |
Set Contents Details | Cobalt spiral fluted tap: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 (2 pieces each) / Pilot hole drill: 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.3 (1 piece each) | Packaging Quantity(pc.) | 21 |
Si trova sulla pagina di In cobalto a spirale / per foratura, il codice articolo è il seguente: COSSD-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto COSSD-21.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali