Codice articolo del costruttore: SSD-21
Marca: ISHIHASHI
Prezzo: 259.75 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSD-21
Tool Material Type | Acciaio rapido | Tap Type | Utensile correlato alla filettatura | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Senza rivestimento | Sales Operation | Set | Drill external diameter(mm) | 2.5/3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.3 (1 piece each) |
Tap (Designation) | M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 (2 piece each) | Set Content | Spiral Tap: 14 / Pilot Hole Drill: 7 | Packaging Quantity(pc.) | 21 |
Si trova sulla pagina di Set di maschi a spirale / punte, il codice articolo è il seguente: SSD-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSD-21.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali