Mola da taglio rinforzata doppio lato Tokage Final【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKGF105-1-15

Codice componente
TKGF105-1-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.33 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio inox Abrasive material AZ Particle Size(#) 60
Hardness R Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 1
Internal Diameter(mm) 15 Variety TKGF Degree of Coupling R
Max. Rotational Speed(rpm) 14300 Pcs. per Pkg.(Sheets) 10 Application General steel / stainless steel (SUS)

Si trova sulla pagina di Mola da taglio rinforzata doppio lato Tokage Final, il codice articolo è il seguente: TKGF105-1-15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKGF105-1-15.

Supporto tecnico