Carrello Ace, larghezza 600–900mm

Carrello Ace, larghezza 600–900mm
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: A-18A

Marca: SAKAE

Prezzo: 997.12

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 unit


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-18A

Codice componente
A-18A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

997.12 €

1 Disponibile 8 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 880
Number of Steps(Level) 2 Color Details Sakae green Drawer (with/without) Included
Caster 75⌀ Rubber Wheels Drawer internal dimensions(mm) Shallow drawer: W 467 x D 308 x H 50; Deep drawer: W478×D318×H100 Uniform Load Resistance(kg) 200
Specifications, type Top Panel Plate Type Numbers of drawers 3 Note It is not possible to change the position of fixed shelf and drawer.
Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product Mass(kg) 36 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello Ace, larghezza 600–900mm, il codice articolo è il seguente: A-18A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-18A.

Supporto tecnico