Codice articolo del costruttore: NPK-1C
Marca: SAKAE
Prezzo: 1,094.64 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NPK-1C
Frontage(mm) | 750 | Depth(mm) | 500 | Height(mm) | 880 |
---|---|---|---|---|---|
Number of Steps(Level) | 3 | Color Details | Sakae green | Caster | 100φ Rubber Wheels |
Drawer internal dimensions(mm) | W628×D419×H64 | Set Contents (Accessories) | With resin mat | Uniform Load Resistance(kg) | 250 |
Specifications, type | Top Panel Plate Type | Numbers of drawers | 2 | Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) | Finished product |
Mass(kg) | 49 |
Si trova sulla pagina di Nuovo carrello a ripiani, il codice articolo è il seguente: NPK-1C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NPK-1C.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali