• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Base carrellata in plastica allungabile

Base carrellata in plastica allungabile

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SC-5030RB

Marca: SAKAE

Prezzo: 116.08

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Amount Of Content: 1 unit


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SC-5030RB

Codice componente
SC-5030RB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

116.08 €

1 8 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Carrello a piano ribassato Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Plastica
Main body: option Corpo principale Full height(mm) 160 Load Platform Effective Dimensions(mm) W510〜610×D310〜410  
Caster Diameter φ(mm) 75 Wheel Material Rubber Wheels Mass(kg) 4
Caster Specification 4 Wheel Swivel Details of Main Body Material PP Resin (Polypropylene) Patent/Utility Model Patent Registration: No. 4918651
Supplement This is an simple, expandable container dolly. Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Base carrellata in plastica allungabile, il codice articolo è il seguente: SC-5030RB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SC-5030RB.

Supporto tecnico