Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TEZD2450S32-KMS |
TEZD2650S32-KMS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Supported tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268.10 € | 1 | 6 giorni | 24.5/24.7 | 100 | 185 | 125 | TS2450K TS2470K | ||
285.37 € | 1 | 6 giorni | 26.5/26.7 | 108 | 195 | 135 | TS2650K TS2670K |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa | Shank Type | Punta a gambo dritto | Coating Y/N | Disponibile |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Dimensions/Ds(φ mm) | 32 | Detailed coating types | Value Coat |
Component: Clamp screw | DSW-309H | Component: wrench | A-10 | Features | For bridge material processing |
Machining Application | With oil hole drilled | Specifications | Effective Machining Depth with Coolant Hole: 3XDc |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Supported tips
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali