Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | End Blade Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.95 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.4 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
88.92 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.5 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
115.95 € | 1 | 6 giorni | 6 | 0.8 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
88.92 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
115.95 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1.2 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
115.95 € | 1 | 6 giorni | 6 | 1.6 | 9 | 80 | 5.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.4 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
120.93 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.5 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 giorni | 8 | 0.8 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
120.93 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1.2 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
110.12 € | 1 | 6 giorni | 8 | 1.6 | 12 | 100 | 7.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.4 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.5 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 0.8 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.6 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
116.08 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
151.44 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3.2 | 15 | 130 | 9.8 | Sharp Edges | ||
201.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.4 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
154.81 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | 0.8 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
154.81 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1.2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | 1.6 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
154.81 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
183.66 € | 1 | 6 giorni | 12 | 2.5 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
150.68 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
201.98 € | 1 | 6 giorni | 12 | 3.2 | 18 | 150 | 11 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 giorni | 14 | 0.4 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 giorni | 14 | 0.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 giorni | 14 | 0.8 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 giorni | 14 | 1 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 giorni | 14 | 1.2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 giorni | 14 | 1.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 giorni | 14 | 1.6 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 giorni | 14 | 2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 giorni | 14 | 2.5 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
244.40 € | 1 | 6 giorni | 14 | 3 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
268.80 € | 1 | 6 giorni | 14 | 3.2 | 21 | 160 | 13 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 giorni | 16 | 0.4 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
278.58 € | 1 | 6 giorni | 16 | 0.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 giorni | 16 | 0.8 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
278.58 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 giorni | 16 | 1.6 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
278.58 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 giorni | 16 | 2.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
363.43 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3.2 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 giorni | 16 | 3.5 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
330.43 € | 1 | 6 giorni | 16 | 4 | 24 | 180 | 15 | Shape R | ||
350.53 € | 1 | 6 giorni | 18 | 1 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
415.87 € | 1 | 6 giorni | 18 | 2.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
415.87 € | 1 | 6 giorni | 18 | 3.5 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
415.87 € | 1 | 6 giorni | 18 | 4 | 27 | 180 | 17 | Shape R | ||
535.68 € | 1 | 6 giorni | 20 | 0.4 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
531.73 € | 1 | 6 giorni | 20 | 0.5 | 30 | 200 | 18 | Shape R | ||
535.68 € | 1 | 6 giorni | 20 | 0.8 | 30 | 200 | 18 | Shape R |
Loading...
work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Raggio |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Laterale / Scanalatura | Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
R Precision(μm) | 0.025~-0.025 | Features | Suppresses chattering and has larger cutting area. Uses helix gashing for excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Curve at rear end of cutting edge prevents machining streaks. | Specifications | Regular Blade Length, with Rounded Corner, Long Shank, Under Neck |
Machining Application Details | Shoulder Milling, Grooving | Detailed torsion angle | 45° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali