Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
AL-SEES3060-XLS-R02 |
AL-SEES3080-XLS-R02 |
AL-SEES3100-XLS-R02 |
AL-SEES3120-XLS-R02 |
AL-SEES3140-XLS-R02 |
AL-SEES3160-XLS-R02 |
AL-SEES3180-XLS-R02 |
AL-SEES3200-XLS-R02 |
AL-SEES3220-XLS-R02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Other Processing Applications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.87 € | 1 | 6 giorni | 6 | 9 | 5 | 100 | Shoulder Milling, Grooving | ||
98.65 € | 1 | 6 giorni | 8 | 12 | 7 | 140 | Shoulder Milling, Grooving | ||
155.37 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 9 | 160 | Shoulder Milling, Grooving | ||
199.57 € | 1 | 6 giorni | 12 | 18 | 11 | 180 | - | ||
251.33 € | 1 | 6 giorni | 14 | 21 | 13 | 200 | Shoulder Milling, Grooving | ||
308.05 € | 1 | 6 giorni | 16 | 24 | 15 | 220 | - | ||
389.27 € | 1 | 6 giorni | 18 | 27 | 17 | 240 | Shoulder Milling, Grooving | ||
606.77 € | 1 | 6 giorni | 20 | 30 | 18 | 250 | - | ||
671.79 € | 1 | 6 giorni | 22 | 33 | 20 | 250 | - |
Loading...
work material | Alluminio | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Micro R |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Features | The chipping problem on the corner of the blade was solved by rounding it microscopically. The blade back end uses a rounded shape to prevent machining marks. Ideal for deep engraving with super long shank. | Specifications | Torsion Angle 45°/ Ultra-long shank, Slim shank, with corner radius 0.2 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali