Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (gambo lungo) (stelo corto), AL-SEES3-LS

Fresa in metallo duro integrale per lavorazione alluminio (gambo lungo) (stelo corto), AL-SEES3-LS
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-SEES3030-LS
AL-SEES3040-LS
AL-SEES3050-LS
AL-SEES3060-LS
AL-SEES3060-LS-S5.8
AL-SEES3070-LS
AL-SEES3070-LS-S6.8
AL-SEES3080-LS
AL-SEES3080-LS-S7.8
AL-SEES3090-LS
AL-SEES3090-LS-S8.8
AL-SEES3100-LS
AL-SEES3100-LS-S9.8
AL-SEES3120-LS
AL-SEES3140-LS
AL-SEES3160-LS
AL-SEES3180-LS
AL-SEES3200-LS
AL-SEES3220-LS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensions/φD1
(mm)
End Blade Shape

64.60 €

1 Disponibile 6 giorni 354702.8Sharp Edges

68.24 €

1 Disponibile 6 giorni 464703.8Sharp Edges

74.42 €

1 Disponibile 6 giorni 58480-Sharp Edges

74.42 €

1 Disponibile 6 giorni 69480-Shape R

81.92 €

1 Disponibile 10 giorni 695.880-Sharp Edges

101.38 €

1 6 giorni 7106100-Shape R

111.53 €

1 6 giorni 7106.8100-Sharp Edges

101.38 €

1 6 giorni 8126100-Shape R

111.53 €

1 6 giorni 8127.8100-Sharp Edges

109.57 €

1 6 giorni 9148120-Shape R

120.47 €

1 6 giorni 9148.8120-Sharp Edges

112.32 €

1 6 giorni 10158130-Shape R

123.72 €

1 6 giorni 10159.8130-Sharp Edges

148.79 €

1 6 giorni 121810150-Shape R

172.30 €

1 6 giorni 142112160-Shape R

232.77 €

1 6 giorni 162414180-Shape R

292.75 €

1 6 giorni 182716180-Shape R

342.39 €

1 6 giorni 203018200-Shape R

513.37 €

1 6 giorni 223320200-Shape R

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Other Processing Applications Sharp Edge, Shoulder Milling, Grooving Features Suppresses chattering and has larger cutting area. Has excellent sharpness and can be used for precision machining. Has good chip extraction. For high efficiency machining. Curve at rear end of cutting edge prevents machining streaks.
Specifications Torsion Angle 45°/ Long shank, Underneck

Supporto tecnico