Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
APGW150360L-JC5015 |
APGW150360L-JC5040 |
APGW150360R-JC5040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Material type | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | JC5015 | L | |
20.43 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | JC5040 | L | ||
17.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Acciaio | JC5040 | R |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Altro | Clearance angle | P(11°) | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions/A(mm) | 9.525 | Dimensions/T(mm) | 3.18 | Dimensions/B(mm) | 15 |
Dimension / r ε(mm) | 6.0 | Material | PVD Coating | Machining Application | For No. 2 Relief Machining |
Configura
Proprietà di base
work material
Material type
Selfishly
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali