Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GF-SBR2020 |
GF-SBR2030 |
GF-SBR2050 |
GF-SBR2070 |
GF-SBR2080 |
GF-SBR2090 |
GF-SBR2100 |
GF-SBR2110 |
GF-SBR2120 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.38 € | 1 | 6 giorni | 1 | 10 | 80 | 4 | 2 | ||
110.80 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 15 | 80 | 4 | 3 | ||
88.78 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 30 | 100 | 6 | 5 | ||
146.44 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 30 | 100 | 6 | 7 | ||
127.21 € | 1 | 6 giorni | 4 | 40 | 110 | 8 | 8 | ||
183.41 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 40 | 110 | 8 | 9 | ||
177.03 € | 1 | 6 giorni | 5 | 50 | 120 | 10 | 10 | ||
212.61 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 50 | 120 | 10 | 11 | ||
235.34 € | 1 | 6 giorni | 6 | 55 | 130 | 12 | 12 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | R Precision(μm) | 0~-40 | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R |
Features | 2-Flute, 15° Torsion Angle, Regular Type | With/Without Torsion | Yes (15°) |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φDc(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali