Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SIC-5063R |
SIC-5063R-22 |
SIC-6080R-27 |
SIC-8100R |
SIC-8100R-32 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimensions Lf (mm) | Dimension φD1 (mm) | Number of tips for use | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
370.17 € | 1 | 6 giorni | 63 | 55 | 22.225 | 8 | 5 | 20 | 45 | 61 | 5 | 0.8 | ||
370.17 € | 1 | 6 giorni | 63 | 55 | 22 | 10.4 | 6.3 | 20 | 45 | 61 | 5 | 0.8 | ||
427.30 € | 1 | 6 giorni | 80 | 60 | 27 | 12.4 | 7 | 22 | 50 | 78 | 6 | 1 | ||
598.68 € | 1 | 6 giorni | 100 | 70 | 31.75 | 12.7 | 8 | 32 | 50 | 98 | 8 | 1.7 | ||
598.68 € | 1 | 6 giorni | 100 | 70 | 32 | 14.4 | 8 | 32 | 50 | 98 | 8 | 1.7 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame | Mounting Method | Albero |
---|---|---|---|---|---|
Supported tips | ZPMT1604○○R○ |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
Dimensions Lf(mm)
Dimension φD1(mm)
Number of tips for use
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali