Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Clearance angle | work material | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Dimension / r ε (mm) | Material type | Details Type | Material | Application/Clamp Screw | Application/ Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 10 | 6 giorni | C(7°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.4 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | ESW-206 | A-08SD | ||
13.65 € | 10 | 6 giorni | C(7°) | Acciaio | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.4 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | ESW-206 | A-08SD | ||
14.33 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | C(7°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.8 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | ESW-206 | A-08SD | ||
13.65 € | 10 | 6 giorni | C(7°) | Acciaio | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.8 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | ESW-206 | A-08SD | ||
12.01 € | 10 | 6 giorni | C(7°) | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 10.4 | 3.4 | 6.35 | 0.8 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | ESW-206 | A-08SD | ||
14.44 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 0.8 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | ||
14.44 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 0.8 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | ||
12.73 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 0.8 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | DSW-307 | A-10 | ||
19.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 1.6 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | |
19.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | P(11°) | Acciaio | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 1.6 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | |
10.95 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 1.6 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | DSW-307 | A-10 | ||
14.44 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 2 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | ||
14.44 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 2 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | DSW-307 | A-10 | ||
12.73 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 13.3 | 3.97 | 7.938 | 2 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | DSW-307 | A-10 | ||
15.47 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 0.4 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15T | ||
15.47 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio | 16 | 4.76 | 9.525 | 0.4 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15T | ||
15.47 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
15.47 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio | 16 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
13.43 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 0.8 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | TSW-408 | A-15T | ||
15.47 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 1.6 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
13.36 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio | 16 | 4.76 | 9.525 | 1.6 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
11.62 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 1.6 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | TSW-408 | A-15T | ||
15.47 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 2 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
13.29 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio | 16 | 4.76 | 9.525 | 2 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
11.62 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 2 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | TSW-408 | A-15T | ||
15.47 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 3 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
15.47 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio | 16 | 4.76 | 9.525 | 3 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
11.62 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 3 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | TSW-408 | A-15T | ||
13.36 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 3.2 | JC5015 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
13.36 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Acciaio | 16 | 4.76 | 9.525 | 3.2 | JC5040 | MT-R Type | PVD Coating | TSW-408 | A-15 | ||
11.62 € | 10 | 6 giorni | P(11°) | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 16 | 4.76 | 9.525 | 3.2 | FZ15 | MT-RP Type | Carbide alloy | TSW-408 | A-15T |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Altro | Available corners | 2 | Machining Application | For Shoulder Milling |
---|---|---|---|---|---|
Features | Polishing Tip Extension for Aluminum |
Configura
Stock
Proprietà di base
Clearance angle
work material
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Dimension / r ε(mm)
Material type
Details Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali