Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DZ-SOCM4060-05 |
DZ-SOCM4080-05 |
DZ-SOCM4100-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tolerance (φDc) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.41 € | 1 | 6 giorni | 6 | 21 | 60 | 6 | 0/-0.015 | ||
112.15 € | 1 | 6 giorni | 8 | 26 | 75 | 8 | 0/-0.015 | ||
133.21 € | 1 | 6 giorni | 10 | 34 | 90 | 10 | 0/-0.02 |
Loading...
R Size(mm) | 0.5 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Titanio | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Raggio | Machining Application | Laterale | Coating | TiAlN |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Features | High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application). | Specifications | Middle Blade Length, with Rounded Corners |
Machining Application Details | Shoulder Milling | Detailed torsion angle | 45° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tolerance(φDc)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali