Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.42 € | 1 | 6 giorni | 1 | 3 | 6 | 45 | 0.05 | ||
49.42 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 5 | 6 | 45 | 0.05 | ||
49.42 € | 1 | 6 giorni | 2 | 6 | 6 | 45 | 0.1 | ||
49.42 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 8 | 6 | 45 | 0.1 | ||
60.92 € | 1 | 6 giorni | 3 | 10 | 6 | 45 | 0.1 | ||
65.16 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 11 | 6 | 45 | 0.1 | ||
64.11 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 45 | 0.1 | ||
71.65 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 14 | 6 | 45 | 0.1 | ||
70.45 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 50 | 0.1 | ||
78.12 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | ||
73.48 € | 1 | 6 giorni | 6 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | ||
91.89 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | ||
91.89 € | 1 | 6 giorni | 7 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
99.69 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
99.04 € | 1 | 6 giorni | 8 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
123.36 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | ||
123.36 € | 1 | 6 giorni | 9 | 20 | 10 | 65 | 0.2 | ||
97.10 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 20 | 10 | 65 | 0.2 | ||
86.38 € | 1 | 6 giorni | 10 | 25 | 10 | 70 | 0.2 | ||
113.35 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 25 | 10 | 70 | 0.2 | ||
113.35 € | 1 | 6 giorni | 11 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | ||
119.45 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | ||
119.45 € | 1 | 6 giorni | 12 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | ||
145.89 € | 1 | 6 giorni | 13 | 30 | 12 | 80 | 0.2 | ||
164.19 € | 1 | 6 giorni | 14 | 35 | 16 | 90 | 0.2 | ||
174.35 € | 1 | 6 giorni | 15 | 35 | 16 | 90 | 0.2 | ||
198.75 € | 1 | 6 giorni | 16 | 35 | 16 | 90 | 0.3 | ||
288.20 € | 1 | 6 giorni | 17 | 40 | 20 | 105 | 0.3 | ||
300.40 € | 1 | 6 giorni | 18 | 40 | 20 | 105 | 0.3 | ||
314.63 € | 1 | 6 giorni | 19 | 40 | 20 | 105 | 0.4 | ||
326.83 € | 1 | 6 giorni | 20 | 40 | 20 | 105 | 0.5 | ||
393.92 € | 1 | 6 giorni | 21 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
405.11 € | 1 | 6 giorni | 22 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
427.46 € | 1 | 6 giorni | 23 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
454.91 € | 1 | 6 giorni | 24 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
472.20 € | 1 | 6 giorni | 25 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
632.81 € | 1 | 6 giorni | 26 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
652.13 € | 1 | 6 giorni | 27 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | ||
667.38 € | 1 | 6 giorni | 28 | 60 | 25 | 130 | 0.5 | ||
790.38 € | 1 | 6 giorni | 29 | 60 | 25 | 130 | 0.5 | ||
811.73 € | 1 | 6 giorni | 30 | 60 | 32 | 130 | 0.5 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) | Blade tip shape | Piano C |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Specifications | Standard blade length, torsional angle 30° | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali