Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SDMT1204PDER-JC8015 |
SDMT1204PDER-JC8050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Material type | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.71 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Ghisa / Materiale ad alta durezza | JC8015 | ||
10.86 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | JC8050 |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | Clearance angle | D(15°) | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions/B(mm) | 12.7 | Side length(mm) | 12.7 | Thickness(mm) | 4.76 |
Hole Diameter(mm) | φ4.6 | Accuracy | M | Breaker Y/N | Available |
Material | PVD Coating | Application/Clamp Screw | TSW-3512H | Application/Shim | SM-SD12 |
Application/Shim Screw | SSW-535 | Application/Shim Wrench | LW-035 | Application/ Wrench | A-15T |
Configura
Proprietà di base
work material
Material type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali