Codice articolo del costruttore: SPHW1203ZPTR-JC8015
Marca: DIJET
Prezzo: 24.07 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPHW1203ZPTR-JC8015
Shape (initial letter of model number) | S (Quadrato) | Clearance angle | P(11°) | work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 4 | Material type | JC8015 | Side length(mm) | 12.7 |
Thickness(mm) | 3.18 | Accuracy | H | Details Type | Coarse Blade |
Material | PVD Coating | Specifications | For superfinishing and plane machining |
Si trova sulla pagina di Inserto supportato per fresa Finish Jet, il codice articolo è il seguente: SPHW1203ZPTR-JC8015.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPHW1203ZPTR-JC8015.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali