Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Type | Dimension R (mm) | Supported tips | Dimensions θn° | Dimension φD1 (mm) | Dimensions ℓ2 | θk° | Applicable Part Clamp Screw | Applicable Part Wrench | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.09 € | 1 | 6 giorni | 16 | 166 | 20 | 28 | Tapered neck type | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 1°30' | 14 | 100 | 1°13' | FSW-4013 | A-15 | ||
190.08 € | 1 | 6 giorni | 20 | 191 | 25 | 34 | Tapered neck type | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 1°50' | 17 | 115 | 1°22' | FSW-5016 | A-20W | ||
233.46 € | 1 | 6 giorni | 25 | 215 | 32 | 41 | Tapered neck type | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | 1°30' | 21 | 135 | 1°38' | FSW-6020 | A-30 | ||
288.02 € | 1 | 6 giorni | 30 | 240 | 32 | 49 | Tapered neck type | 15 | BNM-300…/RNM-300… | 1°10' | 26 | 160 | 0°24' | FSW-8025 | A-40 | ||
143.06 € | 1 | 6 giorni | 16 | 123 | 16 | - | Straight neck shank | 8 | BNM-160…/RNM-160… | - | 14 | 63 | - | FSW-4013 | A-15 | ||
143.06 € | 1 | 6 giorni | 16 | 123 | 16 | 28 | Tapered neck type | 8 | BNM-160…/RNM-160… | 1°30' | 14 | 63 | - | FSW-4013 | A-15 | ||
163.31 € | 1 | 6 giorni | 20 | 141 | 20 | - | Straight neck shank | 10 | BNM-200…/RNM-200… | - | 17 | 75 | - | FSW-5016 | A-20W | ||
193.66 € | 1 | 6 giorni | 20 | 141 | 20 | 34 | Tapered neck type | 10 | BNM-200…/RNM-200… | 2° | 17 | 75 | - | FSW-5016 | A-20W | ||
208.48 € | 1 | 6 giorni | 25 | 166 | 25 | - | Straight neck shank | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | - | 21 | 90 | - | FSW-6020 | A-30 | ||
187.28 € | 1 | 6 giorni | 25 | 166 | 25 | 41 | Tapered neck type | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | 2°20' | 21 | 90 | - | FSW-6020 | A-30 | ||
248.99 € | 1 | 6 giorni | 30 | 186 | 32 | - | Straight neck shank | 15 | BNM-300…/RNM-300… | - | 26 | 106 | - | FSW-8025 | A-40 | ||
223.66 € | 1 | 6 giorni | 30 | 186 | 32 | 49 | Tapered neck type | 15 | BNM-300…/RNM-300… | 3° | 26 | 106 | 0°38' | FSW-8025 | A-40 | ||
110.57 € | 1 | 6 giorni | 8 | 92 | 12 | 18.5 | Tapered neck type | 4 | BNM-080…/RNM-080… | 7°45' | 7.2 | 35 | 3°41' | FSW-2506H | A-07 | ||
119.81 € | 1 | 6 giorni | 12 | 83 | 12 | - | Straight neck shank | 6 | BNM-120…/RNM-120… | - | 11 | 26 | - | FSW-3509 | A-10 | ||
153.92 € | 1 | 6 giorni | 16 | 92 | 16 | - | Straight neck shank | 8 | BNM-160…/RNM-160… | - | 14 | 32 | - | FSW-4013 | A-15 | ||
176.10 € | 1 | 6 giorni | 20 | 104 | 20 | - | Straight neck shank | 10 | BNM-200…/RNM-200… | - | 17 | 38 | - | FSW-5016 | A-20W | ||
224.16 € | 1 | 6 giorni | 25 | 121 | 25 | - | Straight neck shank | 12.5 | BNM-250…/RNM-250… | - | 21 | 45 | - | FSW-6020 | A-30 | ||
268.51 € | 1 | 6 giorni | 30 | 133 | 32 | - | Straight neck shank | 15 | BNM-300…/RNM-300… | - | 26 | 53 | - | FSW-8025 | A-40 |
Loading...
Machining Application | Scanalatura | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application Details | Curved-surface machining / pocket machining |
Configura
Proprietà di base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Type
Dimension R(mm)
Supported tips
Dimensions θn°
Dimension φD1(mm)
Dimensions ℓ2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali