• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Mirror Bore (inserto Mirror S), profilo BNM-S

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BNM-060-S-FZ05
BNM-060-S-JC20003
BNM-080-S-FZ05
BNM-080-S-JC20003
BNM-100-S-FZ05
BNM-100-S-JC20003
BNM-120-S-FZ05
BNM-120-S-JC20003
BNM-160-S-FZ05
BNM-160-S-JC20003
BNM-200-S-FZ05
BNM-200-S-JC20003
BNM-200-S-JC8008
BNM-250-S-FZ05
BNM-250-S-JC20003
BNM-300-S-FZ05
BNM-300-S-JC20003
BNM-300-S-JC8008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Available corners Dimensions/A
(mm)
Dimensions/T
(mm)
Dimensions/B
(mm)
Material type Dimensions/R
(mm)
Dimensions/C
(mm)
Material

58.23 €

2 6 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezza2625FZ053-Carbide alloy

76.67 €

2 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio2625JC200033-DLC Coating

61.38 €

2 6 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezza182.47FZ0540.5Carbide alloy

81.03 €

2 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio282.47JC2000340.5DLC Coating

66.34 €

2 6 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezza2102.68.5FZ0551Carbide alloy

87.63 €

2 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio2102.68.5JC2000351DLC Coating

69.48 €

2 6 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezza212310FZ0561Carbide alloy

91.69 €

2 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio212310JC2000361DLC Coating

71.80 €

2 6 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezza216412FZ0581Carbide alloy

94.52 €

2 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio216412JC2000381DLC Coating

75.26 €

2 6 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezza220515FZ05101Carbide alloy

99.18 €

2 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio220515JC20003101DLC Coating

63.44 €

2 6 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezza220515JC8008101PVD Coating

85.09 €

2 6 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezza225618.5FZ0512.51Carbide alloy

112.67 €

2 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio225618.5JC2000312.51DLC Coating

96.74 €

2 6 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezza230722.5FZ05151Carbide alloy

94.28 €

2 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio230722.5JC20003151DLC Coating

90.21 €

2 6 giorni Acciaio / Materiale ad alta durezza230722.5JC8008151PVD Coating

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) Altro Clearance angle Altro R Precision(mm) 0.006~-0.006
Details Type Regrinding Type Specifications For finishing, shape processing

Supporto tecnico