Codice articolo del costruttore: DZ03-OCSB2100
Marca: DIJET
Prezzo: 97.56 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DZ03-OCSB2100
R Size(mm) | 5 | Type | Sfera | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 15 | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | TiAlN |
Overall Length (L)(mm) | 100 | Shank diameter (d)(mm) | 10 | R Precision(μm) | 10~-10 |
Machining Application | Superficie curva / Scanalatura R | φDc(mm) | 10 | Features | Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings out the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers things from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing, and better at high-speed machining for general steel. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with the high hardness and high-speed machining. Regular Type (Blade Length 1.5 Dc). 2 flutes with 30° torsion angles. It is general-purpose and shrink compatible. |
With/Without Torsion | Yes (30°) | Machining Application (Other) | Pocket machining |
Si trova sulla pagina di Testa sferica One Cut 03 DZ03-OCSB, il codice articolo è il seguente: DZ03-OCSB2100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DZ03-OCSB2100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali