• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Testa modulare Die Master ad avanzamento rapido modello MSH

Testa modulare Die Master ad avanzamento rapido modello MSH

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MSH-3035-M16

Marca: DIJET

Prezzo: 301.95

Tempi di consegna: 6 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MSH-3035-M16

Codice componente
MSH-3035-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

301.95 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano / Altro O.D. (mm)(mm) 35 Finish category Finitura
Mounting Method Spina di centraggio Total number of flutes(sheet) 3 Underneck length (ℓ1)(mm) 43
Shank diameter (d)(mm) 29 Dimension W(mm) 22 Type Regular Type
Component: Clamp screw CSW-408H Component: Clamp set DCM-18 Component: wrench A-15
Dimensions MD(mm) M16 Supported tips WD○○06・・・ With/Without Coolant Holes Available
Application Flat surface planing/pocket machining/curved surface machining/helical machining

Si trova sulla pagina di Testa modulare Die Master ad avanzamento rapido modello MSH, il codice articolo è il seguente: MSH-3035-M16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSH-3035-M16.

Supporto tecnico