• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta EZ per lega termoresistente (per 3D), tipo EZSM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EZSM030
EZSM033
EZSM034
EZSM035
EZSM038
EZSM040
EZSM042
EZSM043
EZSM044
EZSM045
EZSM050
EZSM051
EZSM052
EZSM060
EZSM068
EZSM069
EZSM070
EZSM080
EZSM085
EZSM086
EZSM090
EZSM100
EZSM103
EZSM104
EZSM110
EZSM120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Dimensions/Ds
(φ mm)
Diameter dimensional tolerance
(mm)

95.45 €

1 6 giorni 31568A gambo dritto30-0.014

98.15 €

1 6 giorni 3.31871Punta a gambo dritto40-0.018

108.76 €

1 6 giorni 3.41871Punta a gambo dritto40-0.018

98.15 €

1 6 giorni 3.51871Punta a gambo dritto40-0.018

101.03 €

1 6 giorni 3.82073Punta a gambo dritto40-0.018

101.28 €

1 6 giorni 42073A gambo dritto40-0.018

105.86 €

1 6 giorni 4.22378Punta a gambo dritto50-0.018

117.44 €

1 6 giorni 4.32378Punta a gambo dritto50-0.018

117.71 €

1 6 giorni 4.42378Punta a gambo dritto50-0.018

117.44 €

1 6 giorni 4.52378Punta a gambo dritto50-0.018

112.87 €

1 6 giorni 52580A gambo dritto50-0.018

119.37 €

1 6 giorni 5.12882Punta a gambo dritto60-0.018

95.64 €

1 6 giorni 5.22882Punta a gambo dritto60-0.018

91.45 €

1 6 giorni 63082A gambo dritto60-0.018

101.94 €

1 6 giorni 6.83588Punta a gambo dritto70-0.022

113.83 €

1 6 giorni 6.93588Punta a gambo dritto70-0.022

101.94 €

1 6 giorni 73588A gambo dritto70-0.022

118.03 €

1 6 giorni 84094Punta a gambo dritto80-0.022

125.02 €

1 6 giorni 8.543100Punta a gambo dritto90-0.022

146.71 €

1 6 giorni 8.643100Punta a gambo dritto90-0.022

132.02 €

1 6 giorni 945100A gambo dritto90-0.022

146.71 €

1 6 giorni 1050106A gambo dritto100-0.022

163.50 €

1 6 giorni 10.353116Punta a gambo dritto110-0.027

163.50 €

1 6 giorni 10.453116Punta a gambo dritto110-0.027

152.30 €

1 6 giorni 1155116A gambo dritto110-0.027

164.20 €

1 6 giorni 1260122A gambo dritto120-0.027

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
With/without Oil Hole Disponibile Detailed coating types Value Coat Features For heat-resistant alloys (Ni-based heat-resistant alloys and Ti alloys). Offers cutting edge features suitable for heat resistant alloys such as Inconel and titanium alloys
Machining Application Value Coat/Drilling Specifications Torsion Angle 30°, with Lubrication Hole / Effective Machining Depth 3xφDc

Supporto tecnico