• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Per alesatore al carburo SV H7

Per alesatore al carburo SV H7
  • Sconto volumi elevati
For more precise, more efficient operation.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4NT

 

6NT

 

8NT

Codice componente
OSVR-0030
OSVR-0040
OSVR-0060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
shank diameter Shank diameter tolerance Number of flutes

103.74 €

1 Disponibile 6 giorni 3282080+0.006~+0.0033.00~-0.0064

116.63 €

1 6 giorni 4332585+0.007~+0.0044.00~-0.0084

148.90 €

1 Disponibile 6 giorni 6433595+0.007~+0.0046.00~-0.0086

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type Punta a gambo dritto work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame / Acciaio legato Coating Y/N Disponibile
Groove Shape Spirale Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade right torsion
Shank length L1 50 Coating Type TiAlN

Supporto tecnico