• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Punta al carburo, tagliente elicoidale a V, tipo lungo per modelli H7-H8

Punta al carburo, tagliente elicoidale a V, tipo lungo per modelli H7-H8
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TVDL-0100-OH

Marca: OMIKOGYO

Prezzo: 276.33

Tempi di consegna: 10 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TVDL-0100-OH

4NT

 

6NT

Codice componente
TVDL-0100-OH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

276.33 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 10 Groove Length L(mm) 115 work material Ghisa / Alluminio / Rame
Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 165 Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Disponibile Shank length (L1)(mm) 45
Shank diameter (d)(mm) 10 Shank tolerance 0~-0.009 Drill Diameter Crossing +0.010~+0.007
Torsional Angle Right blade right torsion 15° Number of flutes 6

Si trova sulla pagina di Punta al carburo, tagliente elicoidale a V, tipo lungo per modelli H7-H8, il codice articolo è il seguente: TVDL-0100-OH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TVDL-0100-OH.

Supporto tecnico