• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Spazzola a tazza setole metalliche acciaio 0.3 con albero

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SC-65
SC-66
SC-67
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Fitting Diameter Hair length

10.06 €

5 Disponibile 9 giorni 504025

12.36 €

5 Disponibile 10 giorni 654525

12.88 €

3 Disponibile 9 giorni 756020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a tazza Wire diameter(mm) 0.3 Shaft Diameter(mm) 6
Material Steel Shaft length 35

Supporto tecnico