Codice articolo del costruttore: SE-136
Marca: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prezzo: 2.68 €
Tempi di consegna: 9 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SE-136
Product Type | Lato spazzola | Wire diameter(mm) | 0.25 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Steel Wire Plated Wire | Shaft length | 25 | Hair length | 30 |
Si trova sulla pagina di Spazzola cilindrica tipo piastra ad adesione con albero lineare rivestimento setole metalliche acciaio, il codice articolo è il seguente: SE-136.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SE-136.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali