• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Spazzola a tazza / Spazzola a tazza con albero in miniatura in acciaio inox, diametro del filo 0,15 mm, diametro dell'albero 3 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SMC-242
SMC-243
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Fitting Diameter Hair length

15.95 €

3 Disponibile 9 giorni 201610

17.54 €

1 Disponibile 9 giorni 252115

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Spazzola a tazza Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 3
Material Black Hair Shaft length 30

Supporto tecnico