Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DA-32 |
DA-33 |
DA-34 |
DA-35 |
DA-36 |
DA-37 |
DA-38 |
DA-39 |
DA-40 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.41 € | 1 | 12 giorni | 2 | 1.1 | ||
19.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 3 | 1.2 | |
19.41 € | 1 | 12 giorni | 4 | 3 | ||
19.41 € | 1 | 12 giorni | 5 | 3 | ||
19.41 € | 1 | 12 giorni | 6 | 3 | ||
19.41 € | 1 | 12 giorni | 7 | 3 | ||
19.41 € | 1 | 12 giorni | 8 | 3 | ||
19.41 € | 1 | 12 giorni | 9 | 3 | ||
19.41 € | 1 | 12 giorni | 10 | 4.0 |
Loading...
Product Type | Spazzola a spirale | Material | Nylon with Abrasive Grain # 500 | Shaft length | 95 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length | 115 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali