Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DA-60 |
DA-61 |
DA-62 |
DA-63 |
DA-64 |
DA-65 |
DA-66 |
DA-67 |
DA-68 |
DA-69 |
DA-70 |
DA-71 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Wire diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | Shaft length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1 | 0.051 | 0.4 | 60.2 | |
17.81 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 1.5 | 0.051 | 0.6 | 60.2 | |
16.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 2 | 0.06 | 0.9 | 57.0 | |
16.74 € | 3 | Disponibile | 9 giorni | 2.5 | 0.06 | 1.1 | 57.0 | |
16.74 € | 3 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 0.06 | 1.4 | 50.6 | |
16.74 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.5 | 0.06 | 1.4 | 50.6 | |
16.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4 | 0.06 | 1.4 | 50.6 | |
21.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 4.5 | 0.08 | 1.8 | 50.6 | |
16.74 € | 1 | 12 giorni | 5 | 0.08 | 1.8 | 50.6 | ||
21.14 € | 1 | 12 giorni | 5.5 | 0.08 | 2.2 | 50.6 | ||
16.74 € | 1 | 12 giorni | 6 | 0.08 | 2.6 | 50.6 | ||
21.14 € | 1 | 12 giorni | 6.5 | 0.08 | 2.6 | 50.6 |
Loading...
Product Type | Spazzola a spirale | Material | Stainless Steel | Overall Length | 76 |
---|
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Wire diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Shaft length
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali