Serie MH SPH (blu) con vetrificazione【100 Pezzi per confezione】

Serie MH SPH (blu) con vetrificazione
Per la lavorazione di stampi, adatta a leghe di acciaio e acciaio per utensili. Forma: Cilindro Grano abrasivo: SPH Materiali compatibili: leghe di acciaio, acciaio per utensili.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MH-001
MH-061
MH-101
MH-141
MH-201
MH-261
MH-321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum rotation speed used
(r.p.m.)

193.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 80310105000

193.61 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 80413105000

198.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 6051388000

244.28 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 6061372000

204.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 6081362400

204.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 60101345600

207.08 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 60131336000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Mola Shaft Diameter(mm) 3 Shape A
Abrasive grain SPH Shaft length(mm) 30 Degree of Coupling P
Packaging Quantity(Piece) 100 Binding Agent V (Vitrified) Suitable Material Alloy Steel / Tool Steel
Application Mold

Supporto tecnico