• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maschio a spirale per lavorazioni a secco serie HD per acciaio al carbonio / acciaio legato HDISP

Maschio a spirale per lavorazioni a secco serie HD per acciaio al carbonio / acciaio legato HDISP
  • Sconto volumi elevati
Both mist and dry processing are possible, and a center through hole form has been adopted that can be used for internally lubricated machining. Also suitable for horizontal/vertical machining of blind holes in materials such as carbon steel and alloy steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

 

Codice componente
HDISPS010M
HDISPS010N
HDISPS010O
HDISPS012N
HDISPS012O
HDISPS012P
HDISPS014O
HDISPS016O
HDISPS018O
HDISPS6.0M
HDISPS8.0N
HDISPT020O
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Number of Grooves Shape

59.35 €

1 Disponibile 6 giorni M10175P424-103m

55.03 €

1 Disponibile 6 giorni M101.2575P424-103m

55.03 €

1 Disponibile 6 giorni M101.575P424-103m

70.10 €

1 Disponibile 6 giorni M121.2582P429-123m

78.43 €

1 Disponibile 6 giorni M121.582P429-123m

78.43 €

1 Disponibile 6 giorni M121.7582P429-123m

107.17 €

1 6 giorni M141.588P430-123m

98.81 €

1 6 giorni M161.595P432-163m

130.28 €

1 6 giorni M181.5100P437-164m

29.96 €

1 Disponibile 6 giorni M6162P4192763k

43.34 €

1 Disponibile 6 giorni M81.2570P422-83m

170.21 €

1 6 giorni M201.5105P537-164m

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Cobalto HSS
work material Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio legato (SCM) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC) / Acciaio per utensili (Prima della tempra SKD) / Pezzo fuso in acciaio (SC) / Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) Tap Type Maschio a spirale Hole type Per foro passante / Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiCN Torsional Angle 15°

Supporto tecnico