• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie di maschi a punta Plus +PO (N+PO)

Serie di maschi a punta Plus +PO (N+PO)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A point tap suitable for medium- to high-speed machining with machining centers, etc.
[Features]
· Optimal design of the threads allow burdens of machining on each biting blade to be reduced, resulting reduction of machining torque as well as enhancement of wear resistance.
[Applications]
· Can be machined at 10 to 15 m/min using a machining center (fully-synchronized feeding recommended).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PNPQ3.0G
PNPQ3.5H
PNPQ4.0I
PNPQ5.0K
PNPQ6.0M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
work material Hole type Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)

10.00 €

1 Disponibile 6 giorni M30.5Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]Per foro cieco4691443.26

10.00 €

1 Disponibile 6 giorni M3.50.6Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]Per foro passante521116547

10.00 €

1 Disponibile 6 giorni M40.7Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]Per foro cieco521117547

10.08 €

1 Disponibile 6 giorni M50.8Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]Per foro cieco6013225.54.57

11.11 €

1 Disponibile 6 giorni M61Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]Per foro cieco62152664.57

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 5P Tool Material Type Acciaio rapido
Tap Type Maschio a punta Coating Y/N N/A Class P2
Number of Grooves 3 Shape c

Supporto tecnico