• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maschio a punta PO (N-PO)

Maschio a punta PO (N-PO)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
* N-PO will switch to PO as soon as the stock runs out.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
POQ6.0J
POQU06M
POQUN6J
POQUNAJ
POR012M
POS024Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Screw Types Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
work material Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape

16.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM60.75Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]62P2152664.57c

20.59 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo unificato3/8-24UNF-Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]75P223-75.58e

9.09 €

1 Disponibile 6 giorni -# 6 - 32 UNC-Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[◎] / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]52P21116547c

14.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo unificatoNo.10-32UNF-Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]60P213225.54.57c

32.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM121Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]82P326-8.56.59e

129.04 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo metricoM242Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%)[○] / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%)[○] / Acciaio raffreddato e temperato (25–35 HRC)[○] / Pezzo fuso in acciaio (SC)[○] / Rame (Cu)[○] / Ottone (Bs)[○] / Ghisa e ottone (BsC)[○] / Bronzo (Pb)[○] / Materiale rotolo di alluminio (AL)[○] / Lega di alluminio fuso (AC, ADC)[○] / Lega di magnesio (MC)[○] / Lega di zinco fuso (ZDC)[○]120P439-191518e

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Chamfer threads 5P Tool Material Type Acciaio rapido Tap Type Maschio a punta
Hole type Per foro passante Coating Y/N N/A Number of Grooves 3

Supporto tecnico