Punta di centraggio gambo lungo elica alta tipo A 90° CE-QL

Punta di centraggio gambo lungo elica alta tipo A 90° CE-QL
  • Sconto volumi elevati
Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CL1.0Z
CL1.5Z
CL2.0Z
CL2.5Z
CL3.0Z
CL4.0Z
CL5.0Z
CM1.0Z
CM1.5Z
CM2.0Z
CM2.5Z
CM3.0Z
CM4.0Z
CM5.0Z
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

57.78 €

1 Disponibile 6 giorni 41X90°X41001

43.31 €

1 Disponibile 6 giorni 51.5X90°X51001.5

48.66 €

1 Disponibile 6 giorni 62X90°X61002

58.19 €

1 Disponibile 6 giorni 82.5X90°X81002.5

58.19 €

1 Disponibile 6 giorni 83X90°X81003

65.48 €

1 Disponibile 6 giorni 104X90°X101004.5

84.05 €

1 Disponibile 6 giorni 125X90°X121005.5

105.70 €

1 6 giorni 41X90°X41501

71.02 €

1 Disponibile 6 giorni 51.5X90°X51501.5

73.86 €

1 Disponibile 6 giorni 62X90°X61502

88.34 €

1 6 giorni 82.5X90°X81502.5

88.34 €

1 6 giorni 83X90°X81503

96.22 €

1 6 giorni 104X90°X101504.5

90.19 €

1 6 giorni 125X90°X121505.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Doppio bordo
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N N/A
Shape Cf

Supporto tecnico