Punta di centraggio gambo lungo elica bassa tipo A 60° CD-SL

Punta di centraggio gambo lungo elica bassa tipo A 60° CD-SL
  • Sconto volumi elevati
Suitable for center hole machining of viscous and soft work materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDL1.0
CDL1.5
CDL2.0
CDL2.5
CDL3.0
CDL4.0
CDL5.0
CDM1.0
CDM1.5
CDM2.0
CDM2.5
CDM3.0
CDM4.0
CDM5.0
CDN3.0
CDN4.0
CDN5.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)
Ds

48.15 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°41X60°X41001--

36.09 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°51.5X60°X51001.5--

40.57 €

1 Disponibile 6 giorni -60゚-2X60°X6100226

48.55 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°82.5X60°X81002.5--

48.55 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°83X60°X81003--

54.72 €

1 Disponibile 6 giorni -60゚-4X60°X101004.5410

69.89 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°125X60°X121005.5--

72.92 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°41X60°X41501--

59.24 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°51.5X60°X51501.5--

61.47 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°62X60°X61502--

73.54 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°82.5X60°X81502.5--

73.54 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°83X60°X81503--

80.05 €

1 Disponibile 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°104X60°X101504.5--

107.55 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°125X60°X121505.5--

115.38 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°83X60°X82003--

94.77 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°104X60°X102004.5--

116.71 €

1 6 giorni Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro60°125X60°X122005.5--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single blade, two blades Doppio bordo Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Acciaio rapido
Coating Y/N N/A Shape Cf

Supporto tecnico