Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CE0.3 |
CE0.7 |
CE1.0 |
CE1.5 |
CE2.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3 | 0.3X60°X3 | 35 | 0.3 | |
15.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 0.7X60°X3.5 | 35 | 0.7 | |
13.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | 1X60°X4 | 35 | 1 | |
9.26 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5 | 1.5X60°X5 | 40 | 1.5 | ||
14.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7.7 | 2.5X60°X7.7 | 50 | 2.5 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro | Tip angle (θ) | 60° | work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Acciaio rapido |
Coating Y/N | N/A | Shape | Cf |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali