Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HDP3.0G |
HDP4.0I |
HEP2.0E |
HEP3.0G |
HEP4.0I |
HEP5.0K |
HEP6.0M |
HGP010O |
HGP8.0N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | D (mm) | T (mm) | Chip Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | 16 | 5 | 4 | |
58.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 4 | |
70.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2 | 0.4 | 20 | 7 | 4 | |
55.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 0.5 | 20 | 7 | 4 | |
57.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | |
48.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 0.8 | 20 | 7 | 4 | |
55.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 1 | 20 | 7 | 4 | |
65.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 1.5 | 25 | 9 | 5 | |
64.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 1.25 | 20 | 9 | 5 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | Tap Type | Stampo |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Shape | Da | Clearance on the back surface | ○ |
Accuracy | P1 | Surface Treatment | Oxidation treatment |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali