Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank square width (K) (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | ℓ2 (mm) | ℓ3 (mm) | Percentage of Thread Engagement 90% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.376(100%) | 8.538(90%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
29.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.457(95%) | 8.620(85%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
29.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.538(90%) | 8.701(80%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
29.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.620(85%) | 8.782(75%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
29.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 8.701(80%) | 8.863(70%) | 15 | 20 | 25 | 25 | |
104.55 € | 1 | 6 giorni | M10 | 110 | 110 | 27.5 | 10 | 5-piece set | 5-piece set | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
31.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 10.105(100%) | 10.295(90%) | 18 | 24 | 30 | 30 | |
31.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 10.200(95%) | 10.390(85%) | 18 | 24 | 30 | 30 | |
31.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 10.295(90%) | 10.484(80%) | 18 | 24 | 30 | 30 | |
31.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 10.390(85%) | 10.579(75%) | 18 | 24 | 30 | 30 | |
31.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 10.484(80%) | 10.674(70%) | 18 | 24 | 30 | 30 | |
110.50 € | 1 | 6 giorni | M12 | 121 | 121 | 33 | 12 | 5-piece set | 5-piece set | 18 | 24 | 30 | 30 | ||
19.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.567(100%) | 1.610(90%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
19.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.589(95%) | 1.632(85%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
19.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.610(90%) | 1.654(80%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
19.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.632(85%) | 1.675(75%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
19.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 1.654(80%) | 1.697(70%) | 3 | 4 | 5 | 5 | |
95.82 € | 1 | 6 giorni | M2 | 41.5 | 41.5 | 5.5 | 3 | 5-piece set | 5-piece set | 3 | 4 | 5 | 5 | ||
21.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 2.013(100%) | 2.062(90%) | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | |
21.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 2.037(95%) | 2.086(85%) | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | |
21.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 2.062(90%) | 2.110(80%) | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | |
21.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 2.086(85%) | 2.135(75%) | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | |
21.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 2.110(80%) | 2.159(70%) | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | |
103.20 € | 1 | 6 giorni | M2.5 | 45 | 45 | 7.5 | 3 | 5-piece set | 5-piece set | 3.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | ||
22.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.459(100%) | 2.513(90%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
22.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.486(95%) | 2.540(85%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
22.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.513(90%) | 2.567(80%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
22.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.540(85%) | 2.594(75%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
22.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 2.567(80%) | 2.621(70%) | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | |
107.30 € | 1 | 6 giorni | M3 | 49 | 49 | 9 | 4 | 5-piece set | 5-piece set | 4.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | ||
23.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 3.242(100%) | 3.318(90%) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
23.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 3.280(95%) | 3.356(85%) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
23.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 3.318(90%) | 3.394(80%) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
23.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 3.356(85%) | 3.432(75%) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
23.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 3.394(80%) | 3.470(70%) | 6 | 8 | 10 | 10 | |
115.50 € | 1 | 6 giorni | M4 | 57 | 57 | 11 | 5 | 5-piece set | 5-piece set | 6 | 8 | 10 | 10 | ||
24.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.134(100%) | 4.221(90%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
24.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.177(95%) | 4.264(85%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
24.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.221(90%) | 4.307(80%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
24.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.264(85%) | 4.350(75%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
24.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 4.307(80%) | 4.394(70%) | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | |
119.61 € | 1 | 6 giorni | M5 | 65 | 65 | 14 | 5.5 | 5-piece set | 5-piece set | 7.5 | 10 | 12.5 | 12.5 | ||
26.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 4.917(100%) | 5.026(90%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
26.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 4.972(95%) | 5.080(85%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
26.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5.026(90%) | 5.134(80%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
26.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5.080(85%) | 5.188(75%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
26.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5.134(85%) | 5.242(75%) | 9 | 12 | 15 | 15 | |
95.64 € | 1 | 6 giorni | M6 | 73 | 73 | 16.5 | 6 | 5-piece set | 5-piece set | 9 | 12 | 15 | 15 | ||
28.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.647(100%) | 6.782(90%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
28.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.714(95%) | 6.850(85%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
28.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.782(90%) | 6.917(80%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
28.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.850(85%) | 6.985(75%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
28.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 6.917(80%) | 7.053(70%) | 12 | 16 | 20 | 20 | |
101.58 € | 1 | 6 giorni | M8 | 99 | 99 | 22 | 8 | 5-piece set | 5-piece set | 12 | 16 | 20 | 20 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Acciaio rapido | Tap Type | Utensile correlato alla filettatura |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank square width (K)(mm)
d1(mm)
d2(mm)
l1(mm)
ℓ2(mm)
ℓ3(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali