Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Screw Types | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade portion diameter Dc (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shape | Number of flutes | Minimum Machining Diameter | Number of Teeth | Machining Female Thread Nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
389.13 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 100254N050M | 0.5 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
399.95 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 100254N100M | 1 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
398.43 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 100254N150M | 1.5 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
389.13 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 100254N200M | 2 | 90 | 10 | 25 | 10 | q | 4 | 14 | - | - | ||
485.09 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 120304N100M | 1 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
485.09 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 120304N150M | 1.5 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
472.08 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 120304N200M | 2 | 100 | 12 | 30 | 12 | q | 4 | 17 | - | - | ||
696.80 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 160404N150M | 1.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
696.80 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 160404N200M | 2 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
696.80 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 160404N250M | 2.5 | 110 | 16 | 40 | 16 | q | 4 | 23 | - | - | ||
1,016.72 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 200505N150M | 1.5 | 140 | 20 | 50 | 20 | q | 5 | 28 | - | - | ||
1,016.72 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 200505N200M | 2 | 140 | 20 | 50 | 20 | q | 5 | 28 | - | - | ||
1,016.72 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 200505N300M | 3 | 140 | 20 | 50 | 20 | q | 5 | 28 | - | - | ||
272.96 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 035083N075M | 0.75 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | q | 3 | 5 | - | - | ||
272.96 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 035083N080M | 0.8 | 50 | 3.5 | 8 | 6 | q | 3 | 5 | - | - | ||
287.06 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 040123N100M | 1 | 60 | 4 | 12 | 6 | q | 3 | 6 | - | - | ||
244.68 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 060163N050M | 0.5 | 70 | 6 | 16 | 8 | q | 3 | 8 | - | - | ||
243.76 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 060163N100M | 1 | 70 | 6 | 16 | 8 | q | 3 | 8 | - | - | ||
244.68 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 060163N125M | 1.25 | 70 | 6 | 16 | 8 | q | 3 | 8 | - | - | ||
358.67 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 075203N125M | 1.25 | 70 | 7.5 | 20 | 8 | q | 3 | 10 | - | - | ||
300.47 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 075203N150M | 1.5 | 70 | 7.5 | 20 | 8 | q | 3 | 10 | - | - | ||
405.56 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 080203N050M | 0.5 | 70 | 8 | 20 | 8 | q | 3 | 12 | - | - | ||
371.68 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 080203N100M | 1 | 70 | 8 | 20 | 8 | q | 3 | 12 | - | - | ||
336.90 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 090244N125M | 1.25 | 90 | 9 | 24 | 10 | q | 4 | 12 | - | - | ||
336.90 € | 1 | 6 giorni | Tipo metrico | 090244N175M | 1.75 | 90 | 9 | 24 | 10 | q | 4 | 12 | - | - | ||
485.09 € | 1 | 6 giorni | Tipo parallelo per tubi | 120204X14G | - | 80 | 12 | 20 | 12 | q | 4 | - | 14 | 1/2・3/4 | ||
541.55 € | 1 | 6 giorni | Tipo conico per tubi | 120204X14R | - | 80 | 12 | 20 | 12 | s | 4 | - | 14 | 1/2・3/4 | ||
696.80 € | 1 | 6 giorni | Tipo parallelo per tubi | 160264X11G | - | 90 | 16 | 26 | 16 | q | 4 | - | 11 | 1´~ | ||
757.97 € | 1 | 6 giorni | Tipo conico per tubi | 160264X11R | - | 90 | 16 | 26 | 16 | s | 4 | - | 11 | 1´~ | ||
1,016.72 € | 1 | 6 giorni | Tipo parallelo per tubi | 200305X11G | - | 110 | 20 | 30 | 20 | q | 5 | - | 11 | 1´~ | ||
1,129.64 € | 1 | 6 giorni | Tipo conico per tubi | 200305X11R | - | 110 | 20 | 30 | 20 | s | 5 | - | 11 | 1´~ | ||
301.61 € | 1 | 6 giorni | Tipo parallelo per tubi | 065103X28G | - | 70 | 6.5 | 10 | 8 | q | 3 | - | 28 | 1/8 | ||
330.78 € | 1 | 6 giorni | Tipo conico per tubi | 06510X28R | - | 70 | 6.5 | 10 | 8 | s | 3 | - | 28 | 1/8 | ||
336.90 € | 1 | 6 giorni | Tipo parallelo per tubi | 080153X19G | - | 70 | 8 | 15 | 8 | q | 3 | - | 19 | 1/4・3/8 | ||
371.24 € | 1 | 6 giorni | Tipo conico per tubi | 080153X19R | - | 70 | 8 | 15 | 8 | s | 3 | - | 19 | 1/4・3/8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Screw Types
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Blade portion diameter Dc(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shape
Number of flutes
Minimum Machining Diameter
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali