Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TCNR010N1A |
TCNR010N3A |
TCNR012N1A |
TCNR012N3A |
TCNR2.0E3A |
TCNR3.0G1A |
TCNR3.0G3A |
TCNR4.0I1A |
TCNR4.0I3A |
TCNR5.0K1A |
TCNR5.0K3A |
TCNR6.0M1A |
TCNR6.0M3A |
TCNR8.0M1A |
TCNR8.0M3A |
TCNR8.0N1A |
TCNR8.0N3A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Shank square width (K) (mm) | Shank square part length (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.70 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 1.5P | 75 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
131.70 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 3P | 75 | 22 | 7 | 5.5 | 8 | e | ||
174.74 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.25 | 1.5P | 80 | 22 | 8.5 | 6.5 | 9 | e | ||
174.74 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.25 | 3P | 80 | 22 | 8.5 | 6.5 | 9 | e | ||
97.04 € | 1 | 6 giorni | M2 | 0.4 | 3P | 40 | 8 | 3 | 2.5 | 5 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 1.5P | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | p | ||
89.64 € | 1 | 6 giorni | M3 | 0.5 | 3P | 46 | 11 | 4 | 3.2 | 6 | p | ||
94.35 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 1.5P | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | p | ||
94.35 € | 1 | 6 giorni | M4 | 0.7 | 3P | 52 | 13 | 5 | 4 | 7 | p | ||
99.10 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 1.5P | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | p | ||
99.10 € | 1 | 6 giorni | M5 | 0.8 | 3P | 60 | 16 | 5.5 | 4.5 | 7 | p | ||
106.58 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 1.5P | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | p | ||
106.58 € | 1 | 9 giorni | M6 | 1 | 3P | 62 | 19 | 6 | 4.5 | 7 | p | ||
96.71 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1 | 1.5P | 70 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | e | ||
96.71 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1 | 3P | 70 | 19 | 6.2 | 5 | 8 | e | ||
96.71 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 1.5P | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | e | ||
96.71 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 3P | 70 | 22 | 6.2 | 5 | 8 | e |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | Carburo | work material | Rame (Cu) / Materiale rotolo di alluminio (AL) / Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di magnesio (MC) / Lega di zinco fuso (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Maschio manuale | Hole type | Per foro passante / Per foro cieco | Coating Y/N | N/A |
Class | P3 | Number of Grooves | 3 |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Shank square width (K)(mm)
Shank square part length(mm)
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali