Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HFACTBR010N |
HFACTBR010O |
HFACTBR012N |
HFACTBR012O |
HFACTBR012P |
HFACTBR6.0M |
HFACTBR8.0N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length (mm) | Length under neck (mm) | Shank diameter (Ds) (mm) | Number of Grooves | Shape | Number of protrusions | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.32 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.25 | 75 | 24 | 36 | 10 | 3 | k | - | ||
225.32 € | 1 | 6 giorni | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 36 | 10 | 3 | k | - | ||
254.24 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.25 | 82 | 29 | 40 | 12 | - | k | 3 | ||
293.80 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.5 | 82 | 29 | 40 | 12 | - | k | 3 | ||
293.74 € | 1 | 6 giorni | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 40 | 12 | 3 | k | - | ||
126.21 € | 1 | 6 giorni | M6 | 1 | 62 | 19 | - | 6 | 3 | j | - | ||
163.50 € | 1 | 6 giorni | M8 | 1.25 | 70 | 22 | 32 | 8 | 3 | k | - |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
work material | Lega di alluminio fuso (AC, ADC) / Lega di zinco fuso (ZDC) | Tap Type | Maschio a punta | Hole type | Per foro cieco |
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiAlN | Class | P3 |
Configura
Proprietà di base
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length(mm)
Length under neck(mm)
Shank diameter (Ds)(mm)
Number of Grooves
Shape
Number of protrusions
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali